贏取免費 RL78/L12 評估板
YRPBRL78L12 評估板是為評估 RL78/L12 MCU 所設計,此一系列 MCU 是包括 「具備行動電源的 PM2.5 檢測儀」等許多低功耗 RL78 快速解決方案背後主要的驅動力量。RL78/L12 是一款低功耗精簡型 LCD MCU,提供 32 至 64 pin 的豐富產品陣容,可支援多達 280 個應用領域,非常適合用於內建 LCD 面板的小型裝置,如小型設備及醫療保健設備等。
主要特點:
- 內建分段式 LCD 驅動器。
- 分段式輸出以調節開啟及關閉的速度。
- 支援三種 LCD 驅動電壓生成方法(外部電阻分壓、電容分割、以及內部電壓提升),可對應各種尺寸的 LCD 面板。
- 低電流消耗,外部電阻分壓:1.60μA,內部電壓升壓:1.19μA,電容分割:0.68μA。
填寫抽獎登錄表格,就有機會免費獲得 YRPBRL78L12 評估板!
-
活動說明:
- 我們將隨機抽選 3 名中獎者,送出 YRPBRL78L12 評估板。
- 活動期間:2019年5月21日~2019年6月16日。
- 中獎通知:2019年6月28日前。
※將以電子郵件通知獲獎者。