YSTBS5D3E10 ターゲットボードお試しキャンペーン
YSTBS5D3E10 ターゲットボードでは、すべての端子へのアクセスができ、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S5D3 MCUグループの主要な機能を体験できます。 Renesas Synergy™S5D3 MCUグループ は、IoTシステム内のエンドポイントデバイスの、高度でスケーラブルなセキュリティ管理を可能にする堅牢で階層化されたセキュリティ機能を備えたRenesas Synergy™ファミリの最新版です。
特長:
- 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
- 統合開発環境(ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas Synergy™)を使用して、コード表示、ステップ毎チェック、デバッグが可能
- 豊富な接続オプション - USBおよびPmod™コネクタへのプラグインモジュールで迅速に試作
- HMI(ヒューマンマシンインタフェース)- 静電容量式タッチ検出、ユーザプッシュボタン
キャンペーン概要:
- 対象製品:YSTBS5D3E10 ターゲットボード 3台
- 応募期間:2019年 3月18日(月)~2019年 4月 9日(火)
- 当選発表:4月下旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。 - 当社および関係者のご応募はご遠慮ください。