オンラインセミナー
RZ/A2Mは、モバイル機器で広く使われているMIPIカメラインタフェースに対応し、HMI(ヒューマン・マシン・インタフェース)の中でもカメラを使ったアプリケーションに適しています。特に、画像処理向けの大きな特長として、入力画像を高速処理する動的再構成プロセッサ (DRP ; Dynamically Reconfigurable Processor)を搭載しています。DRPはRZシリーズの一部製品に内蔵された特殊なハードウェアであり、従来の組込プロセッサに比べ10倍以上高速な画像処理が実現できるアクセラレータとして、家電から産業機器まで幅広いシステムの画像認識アプリケーションに適用できます。本オンラインセミナーでは、世界で最も低価格でDRPに触れられるMbed™対応ボードであるGR-MANGOと、無償提供するFreeRTOS™ベースのソフトウェアパッケージを用いて、同梱するDRP Libraryを活用したリアルタイム画像処理のご紹介と実際の使用方法をレクチャーします。
講師紹介:
小柳 佳樹
IoT・インフラ事業本部、ソフトウェア開発統括部
ルネサス エレクトロニクス
RZシリーズなどのARMコアデバイスのシステム開発に従事しており、無線LANやモータ制御システムの開発経験があります。近年では特にシリアル通信デバイスのドライバ開発に重点的に取り組みRZ/A、RZ/Tシリーズの展開に尽力しました。
末沢 隆明
IoT・インフラ事業本部、エンタープライズ・インフラ・ソリューション事業部
ルネサス エレクトロニクス
RZ/A2M DRPライブラリ・ソリューション開発やお客様へのDRPご紹介・開発サポートに従事しています。