オンラインセミナー
RZ/A1H搭載GR-PEACHは10MBの内蔵RAM、Arm Cortex™-A 400MHzのCPU、およびRZ/A1Hがサポートする豊富な周辺機能を活用することにより、グラフィックス、タッチパネル、カメラ入力、オーディオ、ネットワーク等のHMIを活用したIoT機器の高速プロトタイピング用開発ボードです。GR-PEACHとルネサスが無償提供するFreeRTOS™ベースのRZ/A1H ソフトウェアパッケージを活用いただくことで、開発期間短縮、開発コスト低減が容易に実現できます。加えてRZ/AシリーズではTES社商用GUIツール Guiliani Lite向けに "Prepaid by Renesas" TES Guiliani Liteプログラムを準備しており、専用Webページよりライセンスを申し込みいただければ、無償で商用GUIツールをお使いいただくことができます。本オンラインセミナーでは、RZ/A1Hソフトウェアパッケージ、およびTES Guiliani Liteを活用したGUIアプリケーションの開発方法をレクチャします。
講師紹介:
小柳 佳樹
IoT・インフラ事業本部 ソフトウェア開発統括部
ルネサス エレクトロニクス
RZシリーズなどのARMコアデバイスのシステム開発に従事、無線LANやモータ制御システムの開発を経験。近年は特にシリアル通信デバイスのドライバ開発に重点的に取り組みRZ/A、RZ/Tシリーズの展開に尽力。