RX651お試しキャンペーン
Target Board for RX family
は、新たに製品ラインアップへ追加した64ピン版の
RX651 MCU
と同等機能を評価いただけます。
本ボードは、エミュレータ回路も搭載しており、E1/E2-Lite等を必要とせずに、RX65N/RX651グループの特長であるデュアルバンクメモリを活用したFirmwareアップデートやメモリ保護機能、また
豊富な周辺機能をすぐに評価・開発できます。
(お試しキャンペーン対象のターゲットボードは「Target Board for RX65N」です。)
RX65N、RX651 グループの特長:
- 40nmプロセスを使用したRXv2コアを採用し、CPUの動作パフォーマンス/電力効率を向上
- BGO(Back Ground Operation)およびSWAPをサポートするDualBank機能で簡単、安全なファームウェアアップデート
- 誤書込みを防止するメモリプロテクト機能やTrusted Secure IP(*)により、組み込み機器に強固なRoot of Trustを導入可能
*1.5MB以上のコードフラッシュを搭載した製品のみです。お試しキャンペーン対象のTarget Board for RX65Nでは非搭載となります。
キャンペーン概要:
- 対象製品:RTK5RX65N0C00000BR ターゲットボード 5台
- 応募期間:2019年 8月22日(木)~2019年 9月 18日(水)
- 当選発表:10月下旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。 - 当社および関係者のご応募はご遠慮ください。