RX651お試しキャンペーン

guideTarget Board for RX family は、新たに製品ラインアップへ追加した64ピン版の RX651 MCU と同等機能を評価いただけます。 本ボードは、エミュレータ回路も搭載しており、E1/E2-Lite等を必要とせずに、RX65N/RX651グループの特長であるデュアルバンクメモリを活用したFirmwareアップデートやメモリ保護機能、また 豊富な周辺機能をすぐに評価・開発できます。

(お試しキャンペーン対象のターゲットボードは「Target Board for RX65N」です。)



RX65N、RX651 グループの特長:

  • 40nmプロセスを使用したRXv2コアを採用し、CPUの動作パフォーマンス/電力効率を向上
  • BGO(Back Ground Operation)およびSWAPをサポートするDualBank機能で簡単、安全なファームウェアアップデート
  • 誤書込みを防止するメモリプロテクト機能やTrusted Secure IP(*)により、組み込み機器に強固なRoot of Trustを導入可能
    *1.5MB以上のコードフラッシュを搭載した製品のみです。お試しキャンペーン対象のTarget Board for RX65Nでは非搭載となります。

キャンペーン概要:

  • 対象製品:RTK5RX65N0C00000BR ターゲットボード 5台
  • 応募期間:2019年 8月22日(木)~2019年 9月 18日(水)
  • 当選発表:10月下旬予定
    ※当選された方にメールにてご連絡いたします。 
  • 当社および関係者のご応募はご遠慮ください。

このキャンペーンは終了しました