RL78/L12評価ボードに応募する
YRPBRL78L12評価ボード
では、
ポータブルPM2.5測定器
を含む低消費電力RL78クイックソリューションの多くで採用されているRL78/L12 MCUを評価いただけます。 32〜64ピンで最大280セグメントをサポートする、
小型LCDマイクロコントローラRL78/L12
のラインナップは、小型家電製品やヘルスケア機器などのLCDパネルを内蔵する小型機器に最適です。
特長:
- セグメントLCDドライバ内蔵
- 分割出力構成でターンオン速度とターンオフ速度を調整
- 多様なセグメントLCDパネルに対応し、3つのLCD駆動電圧生成方法(外部抵抗分割 容量分割 内部昇圧)をサポート
- 低消費電流、外部抵抗分割:1.60 µA、内部昇圧:1.19 µA、容量分割:0.68 µA
今なら無料でYRPBRL78L12評価ボードお試しキャンペーン実施中!
キャンペーン概要:
- 対象製品:YRPBRL78L12ボード 3台
- 応募期間:2019年 5月 21日(火)~2019年 6月 2日(日)
- 当選発表:6月下旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。 - 当社および関係者のご応募はご遠慮ください。