RL78/G14 Fast Prototyping Boardお試しキャンペーン
RL78/G14 Fast Prototyping Boardを試してみませんか? このボードを使用すると、IoTエンドポイントデバイスのプロトタイプをすばやく簡単に作成できます。 このボードに搭載されたRL78マイコンファミリは、業界最小クラスの消費電力を実現しています。バッテリ駆動のポータブルデバイスやIoTセンサ端末、家電、産業オートメーション、ビルオートメーション、ヘルスケアデバイスなど、幅広いIoTエンドポイントアプリケーションで使用することができます。
ボードの主な特長:
- 幅広い採用実績のあるRL78/G14マイコンを搭載
- 高性能:51.2 DMIPS @ 32 MHz
- 大容量:フラッシュメモリ512KB、RAM 48KB
- 低消費電力:CPU動作時66μA/ MHz、スタンバイ(STOP)時240nA
- 豊富な周辺機能:さまざまなタイマ機能、8ビットD/Aコンバータなど
- E2エミュレータLite(E2 Lite)と同等のオンボードエミュレータ回路
- 高い機能性と拡張性
ArduinoおよびPmod™インターフェースを搭載
ターゲットマイコンのすべての端子にアクセス可能なスルーホール
キャンペーン概要:
- 対象製品:RL78/G14 Fast Prototyping Board (RTK5RLG140C00000BJ)、5台
- 応募期間:2019年 12月11日(水)~2020年 1月 7日(火)
- 当選発表:1月下旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。 - 当社および関係者のご応募はご遠慮ください。