オンラインセミナー
IoT Edgeデバイスでは、さまざまなことを感知し、安全に情報をクラウドに送信する必要があります。そのためには、消費電力を削減しながら、より高いパフォーマンスを提供する必要があります。情報のハッキングや盗難を防ぐために、IoT Edgeデバイスのセキュリティを確保することも重要です。これらの機能に加えて、何処にでも置けるように最終製品には小さなパッケージを求められることもあります。
RL78/G23は、このような市場動向に最も適したマイコンです。RL78/G23には、間欠動作時の消費電流を低減するSNOOZE Mode Sequencer(SMS)を搭載し、セキュリティ面ではなりすまし防止機能も搭載しています。RL78/G23は静電容量センサユニットとリモコン信号受信機能を内蔵しており、よりコンパクトなPCB設計を実現しています。
このオンラインセミナーの受講で次のことができるようになります。
- 周辺機能とセキュリティを実装することでIoT Edgeのパフォーマンスを向上
- RL78/G23で低消費電力を実現
- 強化された周辺機能を使用して、既存のマイコンから容易に移行可能
- Easy-to-Useな開発環境を活用して開発を加速(Smart Configurator)
講師紹介:
畑木 尚
スタッフ エンジニア
ルネサス エレクトロニクス
IoT・インフラ事業向けのRL78ファミリ, RL78/G23マイコンの製品マーケティングを担当。 MCUのテクニカルマーケティングで3年以上を経験。2018年からルネサスRL78ファミリ RL78/G23マイコンの製品定義とグローバル販売戦略をサポート。