USB-C™バックブーストバッテリチャージャ評価ボード
ISL9241EVAL1Z評価ボードを使用して、ISL9241 USB-C™バックブーストチャージャの全機能をお試しください。 PROGピンからGNDまでの抵抗値により、バッテリセル数、スイッチング周波数、およびアダプタ電流のリミット値を設定変更できます。
ISL9241は、NVDC(Narrow Voltage Direct Charging)充電とHPBB(Hybrid Power Buck-Boost)充電の両方をサポートします。先進的な回路制御テクノロジRenesas R3™を活用し、優れた軽負荷時効率と高速の過渡応答により、様々なモバイル機器、産業用アプリケーションの、バッテリ駆動時間を延ばします。
主な特長:
- Nch FETを使用し、2セルから4セルのリチウムイオンバッテリに対応したバックブーストNVDC/HPBBチャージャ
- 広範囲なDC電源(4V〜20V)の入力に対応
- バッテリへの充電を自動的に止めるエンドオブチャージタイマ機能
- システム電源モニター(PSYS)出力機能
- PROCHOT#オープンドレイン出力機能
今なら無料でUSB-C™バックブーストバッテリチャージャ評価ボードをお試しいただけるキャンペーンを実施中です。
キャンペーン概要:
- 対象製品:ISL9241EVAL1Z評価ボード 3台
- 応募期間:2018年12月19日(水)~2019年1月18日(金)
- 当選発表:2月上旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。 - 当社および関係者のご応募はご遠慮ください。