ISL8282M 評価ボードのお試しキャンペーン実施中
ISL8282M評価ボード
は、最大15Aの直流電流の供給が可能な
ISL8282M
シングルチャネル降圧タイプ・同期DC / DC電源モジュールの評価用ボードです。ISL8282Mパワーモジュールは、PMBus対応で、最高の電力密度を実現します。 このデバイスは、コントローラ、電源コンポーネント、および業界最高の熱性能を実現するSuperior Grid HDA(GHDA)を搭載しているため、追加のヒートシンクや内蔵ファンが不要になります。 ISL8282Mは、高電力密度アプリケーションに最適化されており、ご利用にあたってはわずかな外部コンポーネントしか必要とせず、設計の複雑さと基板スペースを大幅に削減します。
特長:
- 制御ループを最適化し、広範囲のテレメトリ(VIN、VOUT、IOUT、温度)を提供するデジタルPMBus対応
- 負荷応答時の可変周波数およびデューティサイクル制御を備えたリニアR4™制御ループ
- 入力電圧範囲:4.5~15V、最大15Aの直流電流を供給可能で、変換効率は最大95%
- 選択可能な軽負荷効率モードは、バッテリ駆動機器のバッテリ寿命を延ばし、Energy Star準拠デバイスをサポート
今なら無料でISL8282M評価ボードお試しキャンペーン実施中!
キャンペーン概要:
- 対象製品:ISL8282MEVAL1Z評価ボード 3台
- 応募期間:2019年 4月 3日(水)~2019年 5月 6日(月)
- 当選発表:5月下旬予定
※当選された方にメールにてご連絡いたします。 - 当社および関係者のご応募はご遠慮ください。