RL78/L12평가보드를 무료로 증정해 드립니다
YRPBRL78L12평가보드는 휴대용 배터리가 장착된 PM2.5 모니터를 포함하여 저소비저력 MCU인 RL78/L12 MCU를 평가할 수 있도록 설계되었습니다. RL78/L12 저소비전력 LCD 마이크로 컨트롤러는 소형 기기 및 의료 기기와 같은 LCD 패널이 내장된 소형 기기에 이상적입니다.
주요 특징들:
- 빌트인 세그먼트 LCD 드라이버
- 출력 분할을 통한 켜기와 끄기의 속도를 조정
- 다양한 세그먼트 LCD 패널에 해당하는 3가지 LCD 구동전압 생성방법 (외부저항분할, 용량분할 및 내부 전압 부스트)을 지원.
- 저소비전류, 외부저항분할 : 1.60 μA, 내부 전압 부스트 : 1.19 μA 및 용량성 분리 : 0.68 μA
YRPBRL78L12평가보드 당첨을 신청하려면 오른쪽의 신청란을 기입해 주시기 바랍니다.
캠페인 개요 :
- YRPBRL78L12 평가보드 3대를 추첨을 통해 무상으로 증정해 드립니다.
- 응모 기간 : 2019 년 5 월 21 일 ~ 2019 년 6월 17일
- 당선 발표 : 2019 년 6월 중순예정 중순예정 ※ 당선된 분은 당사 대리점을 통해 연락 드리겠습니다.
- 당사 및 관계자의 응모는 삼가해 주십시오