赢取RL78/L12 评估板
YRPBRL78L12 评估板旨在评估 RL78/L12 MCU,这是许多低功耗RL78快速解决方案背后的驱动力,包括带移动电源功能的PM2.5检测仪。 RL78/L12低功耗,紧凑型LCD微控制器具有支持多达280个段的32至64引脚产品阵容,非常适用于内置LCD面板的小型设备,如小型家电和医疗保健设备。
主要特点:
- 内置段式LCD驱动器
- 分离输出以调节开启和关闭速度
- 支持三种LCD驱动电压生成方法(外部电阻分压,电容分流和内部电压升压),对应各种分段LCD面板
- 低电流消耗,外部电阻分压:1.60μA,内部电压升压:1.19μA,电容分流:0.68μA
填写申请表格, 您将有机会获得免费YRPBRL78L12评估板!
-
活动概况:
- 我们将随机选出3名获奖人员, 送出YRPBRL78L12。
- 活动时间:即日起~2019年6月20日
- 名单公布:2019年6月下旬
※将通过电子邮件通知获奖人员。