立即注册!
想免费试用配有RL78微控制器的新型RL78/G14 快速原型开发板吗?有了这个板,您可以方便快捷地制作物联网终端设备原型。安装在该板上的RL78系列MCU达到了业内最低的电流消耗水平。除了电池供电的便携式设备和物联网传感器终端外,该板还可广泛用于物联网端点应用,如家用电器、工业自动化、楼宇自动化和医疗设备。 快速原型板特征:
- 配备了被广泛采用的RL78/G14 MCU
- 高性能:51.2 DMIPS@32 MHz
- 大容量:闪存512KB,RAM 48KB
- 低功耗:CPU运行时66μA/MHz,待机模式(停止)240nA
- 丰富的外围功能:各种定时器功能、8位D/A转换器等
- 相当于E2 emulator Lite(E2 Lite)的车载仿真器电路
- 高性能和可扩展性(访问所有信号终端,配备Arduino和Pmod™接口)
活动概况:
- 我们将选出5名获奖人员,送出RL78/G14 快速原型开发板 (RTK5RLG140C00000BJ)
- 活动时间:即日起~2020年1月7日
- 名单公布:2020年1月下旬
※将通过电子邮件通知获奖人员