白皮书:ISL8282/80/12/10M 电源模块实现卓越的负载瞬态响应
作为先进半导体解决方案的供应商,为互联世界带来创新,瑞萨电子提供全面的模拟和数字电源模块产品组合,以满足行业应用的需求。
ISL8282/80/12/10M 电源模块采用瑞萨电子独有的快速,稳健,纹波调节器(R4)技术,是瑞萨电子产品组合的最新成员。它们有效地解决了负载瞬态问题,以确保在所有负载条件下实现无缝运行的严格动态电压要求。 本白皮书探讨了这些新型电源模块的卓越负载瞬态响应,以及它们如何允许用户验证设计,而无需在需要调整或修改功能时更换无源器件,减少客户开发时间和总体成本。
主要内容:
- R4 技术实现卓越的负载瞬态性能
- 新型 ISL8282/80/12/10M 电源模块的主要特性
- 瑞萨电子的工具介绍:带用户指南的评估板,PowerNavigator™,PowerCompass™ 图形化界面,多负载配置器和iSim™ 设计与仿真工具