赢取免费ISL8282M 评估板
ISL8282M评估板被设计用于评估 ISL8282M
单通道降压同步DC / DC电源模块,能够提供高达15A的连续电流。 新的ISL8282M在兼容PMBus协议电源模块中可提供最高功率密度。
该器件集成了控制器和所有电源组件,使用高密度栅格阵列(GHDA)封装,可实现优异的散热性能,无需额外的散热器或内部风扇。
ISL8282M针对高功率密度应用进行了优化,降低了成本和尺寸,并显着降低了设计复杂性和电路板空间。
主要特点:
- 支持数字PMBus,可优化控制回路并提供广泛的遥测功能
- 线性R4TM控制回路,在负载瞬变期间具有可变频率和占空比控制
- 具有15A电流输出,支持4.5v至16.5V输入电压 ,可为常用输入电源轨提供足够的设计裕量
- 可选择的轻载高效率模式可延长电池供电设备的电池寿命,并支持符合能源之星标准的设备
填写申请表格, 您将有机会获得免费ISL8282M 评估板!
-
活动概况:
- 我们将随机选出3名获奖人员, 送出ISL8282M目标板套件。
- 活动时间:即日起~2019年5月20日
- 名单公布:2019年5月下旬
※将通过电子邮件通知获奖人员。